End sleeve brass blue-passivated 03096-25-0350
- Capoguaina per guaina con anima interna
Sales unit
0,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
End sleeve
Main
material
brass
Surface finish
body
blue-passivated
D=outside diameter
5,5
L=Length
11
D1
5
D2
2,5
L1
9
L2
4,5
UNSPSC Code
31161542
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Ottone.
Versione
passivato blu.
Nota
Il capoguaina è un pezzo di ricambio per le spine di posizione con comando a distanza 03096-10.
Nota disegno
1) Area di pressione
Accessory
Filo metallico con sfera 03096-15.
Guaina con anima interna 03096-20.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Guaina con anima interna 03096-20.
Vite di regolazione 03096-30.
Nipplo a vite 03096-35.
Dado esagonale 07212.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.