{"product":{"productId":"agid.36812","price":29.9,"name":"Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo"},"currency":"EUR"}
Materiale
Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Bussola portamaschi non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Dado di serraggio nichelato.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Descrizione del prodotto
Le bussole portamaschi formano un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera con azionamento rotativo, in cui possono bloccarsi in modo sicuro e preciso.
Le bussole portamaschi per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla bussola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se l'imbastitore a sfere è bloccato o meno con l'azionamento rotativo.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere.
Le bussole portamaschi per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla bussola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se l'imbastitore a sfere è bloccato o meno con l'azionamento rotativo.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere.
Materiale
Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Dado di serraggio in ottone.
Versione
Bussola portamaschi non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Dado di serraggio nichelato.
Nota
Il dado di serraggio è fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo
La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.
Montaggio
Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Accessory
Imbastitore a sfere con azionamento rotativo 03192-01.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.