Materiale
Rullo: plastica PA, rinforzato con microsfere di vetro
Elementi di montaggio: acciaio.
Elementi di montaggio: acciaio.
Versione
Rullo: nero.
Elementi di montaggio: zincati.
Elementi di montaggio: zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Rullo: plastica PA, rinforzato con microsfere di vetro
Elementi di montaggio: acciaio.
Elementi di montaggio: acciaio.
Versione
Rullo: nero.
Elementi di montaggio: zincati.
Elementi di montaggio: zincati.
Nota
Rullo con cuscinetto a sfere. Per la guida di parti mobili su una guida di scorrimento fissata al profilo di alluminio o per la guida laterale di merci in movimento.
Fornitura
1 rullo.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, zincata.
2 rondelle DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, zincate.
1 vite DIN EN ISO 4762 (DIN 912) M6 x 35, zincata.
2 rondelle DIN EN ISO 7089 (DIN 125) - 6,4, zincate.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.