Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Alluminio pressofuso.
Elementi di montaggio in acciaio.
Elementi di montaggio in acciaio.
Versione
naturale.
Elementi di montaggio zincati.
Elementi di montaggio zincati.
Nota
Adatto per tubi profilati con diametro esterno di 30 mm.
Per la connessione a croce variabile Il connettore a croce con sfera può essere ruotato di 180° su tutto il perimetro. Questo lo rende adatto a collegamenti in qualsiasi disposizione spaziale. Consente di collegare in modo stabile i tubi profilati incrociati. Grazie alla sfera che si trova nello snodo femmina, il connettore può essere ruotato nella posizione desiderata e fissato con una sola vite.
Il connettore a croce con sfera può essere adattato anche a costruzioni esistenti per rinforzarle o ampliarle.
Per la connessione a croce variabile Il connettore a croce con sfera può essere ruotato di 180° su tutto il perimetro. Questo lo rende adatto a collegamenti in qualsiasi disposizione spaziale. Consente di collegare in modo stabile i tubi profilati incrociati. Grazie alla sfera che si trova nello snodo femmina, il connettore può essere ruotato nella posizione desiderata e fissato con una sola vite.
Il connettore a croce con sfera può essere adattato anche a costruzioni esistenti per rinforzarle o ampliarle.
Fornitura
2 metà del connettore a sfera, testa a sfera.
2 metà del connettore a sfera, snodo sferico femmina.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zincate.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.
L'articolo viene fornito già montato.
2 metà del connettore a sfera, snodo sferico femmina.
2 viti DIN EN ISO 4762 (DIN 912) - M6 x 28, zincate.
2 dadi autobloccanti ISO 10511 - M6, zincati.
L'articolo viene fornito già montato.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.