Presa multipla Ingresso commutabile alluminio anodizzato naturale 82001-411100X370
- Alloggiamento in alluminio di ottima qualità
- Prese con disposizione a 45°, adatte anche per spine angolari di grandi dimensioni
- Versione ESD disponibile
- Disponibile con prese di ricarica USB
Unità di vendita
226,19 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Presa multipla
Versione 1
Ingresso commutabile
Versione 2
Tipo I
Forma
C
Tipo di forma
4xPresa di corrente+2xUSB
Materiale
Corpo base
alluminio
Colore
Corpo base
anodizzato naturale
L=Lunghezza
370
Classe di isolamento
II isolamento di protezione
Codice UNSPSC
31161515
Corrente di carica
USB
max. mA
3000
Corrente di esercizio
max. A
16
ESD
a scarica
elettrostatica
no
Frequenza di esercizio
Hz
50
Grado di protezione
IP20
Ingresso
commutabile
si
Larghezza cava
8
Numero di
prese di ricarica
USB 2.0 tipo A
2
Numero di
prese
230 V
4
Potenza allacciata
max.
W
3500
Tensione di carica
USB
V
5
Tensione di esercizio
V
AC
230
Tipo di presa
CEE 7/3 (Typ F)
Uscita
commutabile
no
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Versione
Alloggiamento: anodizzato naturale (versione ESD anodizzata nera).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Nota
Robuste prese di qualità per l'alimentazione delle postazioni di lavoro. Le prese sono incassate in un profilo di alluminio con una scanalatura di tipo I 8 sul retro. Utilizzando gli accessori (disponibili separatamente) si possono fissare dalla scanalatura a profili e pannelli.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.