Presa multipla Ingresso/uscita commutabili alluminio anodizzato naturale 82001-410110X370
- Alloggiamento in alluminio di ottima qualità
- Prese con disposizione a 45°, adatte anche per spine angolari di grandi dimensioni
- Versione ESD disponibile
- Disponibile con prese di ricarica USB
Sales unit
136,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Socket strip
Version 1
input/output switchable
Version 2
Type I
Form
B
Form definition
4x plug sockets
Main
material
aluminium
Main
colour
natural anodised
L=Length
370
ESD
electrostatic
discharging
no
Input
switchable
yes
No. of
sockets
230 V
4
Operating current
max. A
16
Operating frequency
Hz
50
Operating voltage
V
AC
230
Output
switchable
yes
Protection class
II Protective insulation
Safety rating
IP20
Slot
width
8
Socket type
CEE 7/3 (Typ F)
UNSPSC Code
31161515
Wattage
max.
W
3500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Alloggiamento in alluminio.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Tappi terminali: plastica PA, rinforzata con fibra di carbonio.
Inserti per prese: plastica PA.
Prese USB: plastica ABS.
Interruttore: plastica ABS/PA.
Versione
Alloggiamento: anodizzato naturale (versione ESD anodizzata nera).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Tappi terminali: neri.
Inserti della presa: neri.
Prese USB: nere.
Interruttore: blu, illuminato (versione ESD arancione, illuminato).
Nota
Robuste prese di qualità per l'alimentazione delle postazioni di lavoro. Le prese sono incassate in un profilo di alluminio con una scanalatura di tipo I 8 sul retro. Utilizzando gli accessori (disponibili separatamente) si possono fissare dalla scanalatura a profili e pannelli.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Le ciabatte multiple sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Essendo integrati nei coperchi terminali sul lato anteriore, a seconda della versione, possono essere commutati tramite un interruttore on/off illuminato. Il collegamento alla rete elettrica avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente. Con un giunto di collegamento o un cavo di collegamento è possibile collegare più prese di corrente direttamente o a distanza tra loro (collegamento di max. 6 prese multiple, lunghezza del cavo max. 8 m per il cavo di alimentazione e il cavo di collegamento. Potenza allacciata max. 3500 watt). Si possono collegare al punto di alimentazione altre ciabatte multiple o luci LED.
La presa multipla è disponibile anche con un modulo con due prese USB. Tablet, telefoni cellulari e altri dispositivi mobili possono essere utilizzati e caricati tramite le prese di ricarica USB con SMART-IC.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Nota disegno
1) Lato ingresso
Accessory
80161 Cavo di alimentazione.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
80161-05 Cavo di collegamento.
80161-10 Raccordi.
80161-49 Tappi di copertura.
07075-01 Tassello di collegamento diretto.
07075-02 Tassello di collegamento per profili.
10242-01 Angolare in acciaio.
10905 Piastre di collegamento.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.