IT
Choose your Language
Denominazione
Lampada a LED
Versione 1
230 V AC
Versione 2
Interruttore on/off
Forma
A
Tipo di forma
Fissaggio magnetico
Materiale Corpo base
alluminio
Superficie corpo base
anodizzato
Materiale Componente
plastica
Colore Componente
grigio luce RAL 7035
L=Lunghezza
333
Classe di isolamento
I
Codice UNSPSC
31161513
Collegabile in cascata
sì
Collegamento
WIELAND GST15I3
Dimmerabile
no
Flusso luminoso lm
550
Frequenza di esercizio Hz
50-60
Grado di protezione
IP20
Indice di resa cromatica
80
Portalampada
LED integrato
Potenza della lampada W
5,2
Temperatura di colore
5000 K
Tensione d'esercizio V
210-240 AC
Umidità operativa (%)
95
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Le lampade per quadri elettrici sono dotate tecnologia LED all'avanguardia. Con una temperatura di colore di 5000 K, un eccellente indice di resa cromatica di 80 Ra e una speciale ottica prismatica, garantiscono un’illuminazione uniforme e intensa all’interno di quadri elettrici, cassette di distribuzione e spazi tecnici ristretti.
Materiale
Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: policarbonato (PC).
Calotte terminali: plastica (PA).
Supporto per lampada: plastica.
Versione
Corpo: anodizzato naturale.
Diffusore: microprismatico.
Tappi terminali: grigio chiaro RAL 7035.
Supporto lampada: grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Lampade LED in robusta esecuzione industriale per l'illuminazione interna dei quadri elettrici. Le lampade sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Questi sono integrati frontalmente nelle rispettive calotte terminali. Il collegamento all’alimentazione avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente, con connettore Wieland GST15i3. Mediante un cavo di collegamento è possibile collegare tra loro più lampade (cablaggio passante, portata 3 A, max. 6 lampade).

Il montaggio avviene tramite un supporto con fissaggio magnetico. Nel supporto le lampade possono ruotare di 360°.

Le lampade sono disponibili con:
interruttore on/off, che consente il comando manuale.

rilevatore di movimento, che consente l'accensione automatica all'avvicinamento (durata di accensione: 8 min).

Certificati / norme soddisfatte:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (norma EN 55015, versione 2019).

Dati EPREL:
Classe di efficienza energetica: C, potenza in modo acceso: 5,00 W, potenza in standby: 0,20 W.
Range di temperatura
Da -25 °C a +45 °C.
Vantaggi
I LED sono alimentati da una sorgente lineare di corrente costante di precisione, evitando così disturbi elettromagnetici.
Nota disegno
1) Connettore maschio
2) Connettore femmina
Accessory
80162 Cavo di alimentazione.
80162-05 Cavo di collegamento.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche