EN
Choose your language
Designation
LED Lamp
Version 1
24 V DC
Version 2
Motion detector
Form
A
Form definition
Magnetic fastening
Main material
aluminium
Surface finish body
anodised
Component material
plastic
Component colour
light grey RAL 7035
L=Length
333
Air humidity in use (%)
95
Cascadable
yes
Colour rendition index
80
Colour temp.
5000 K
Connection
WIELAND GST15I3
Dimmable
No
Lamp power W
5,2
Lamp socket
integrated LED
Luminous flux lm
550
Operating voltage V
21-26 DC
Protection class
II
Safety rating
IP20
UNSPSC Code
31161513
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Descrizione del prodotto
Le lampade per quadri elettrici sono dotate tecnologia LED all'avanguardia. Con una temperatura di colore di 5000 K, un eccellente indice di resa cromatica di 80 Ra e una speciale ottica prismatica, garantiscono un’illuminazione uniforme e intensa all’interno di quadri elettrici, cassette di distribuzione e spazi tecnici ristretti.
Materiale
Corpo: alluminio.
Schermo diffusore: policarbonato (PC).
Calotte terminali: plastica (PA).
Supporto per lampada: plastica.
Versione
Corpo: anodizzato naturale.
Diffusore: microprismatico.
Tappi terminali: grigio chiaro RAL 7035.
Supporto lampada: grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Lampade LED in robusta esecuzione industriale per l'illuminazione interna dei quadri elettrici. Le lampade sono dotate di un ingresso e di un'uscita di alimentazione. Questi sono integrati frontalmente nelle rispettive calotte terminali. Il collegamento all’alimentazione avviene tramite il cavo di alimentazione disponibile separatamente, con connettore Wieland GST15i3. Mediante un cavo di collegamento è possibile collegare tra loro più lampade (cablaggio passante, portata 3 A, max. 6 lampade).

Il montaggio avviene tramite un supporto con fissaggio magnetico. Nel supporto le lampade possono ruotare di 360°.

Le lampade sono disponibili con:
interruttore on/off, che consente il comando manuale.

rilevatore di movimento, che consente l'accensione automatica all'avvicinamento (durata di accensione: 8 min).

Certificati / norme soddisfatte:
CE, UKCA, EMC, RoHS, (norma EN 55015, versione 2019).

Dati EPREL:
Classe di efficienza energetica: C, potenza in modo acceso: 5,00 W, potenza in standby: 0,20 W.
Range di temperatura
Da -25 °C a +45 °C.
Vantaggi
I LED sono alimentati da una sorgente lineare di corrente costante di precisione, evitando così disturbi elettromagnetici.
Nota disegno
1) Connettore maschio
2) Connettore femmina
Accessory
80162 Cavo di alimentazione.
80162-05 Cavo di collegamento.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought