{"product":{"productId":"agid.35138","price":61.95,"name":"Rilevatore di movimento Sensore PIR 24 V CC con spina/presa M12 codifica A"},"currency":"EUR"}
Materiale
Corpo in plastica.
Versione
Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Corpo in plastica.
Versione
Dispositivo da montaggio a superficie con fissaggio tramite foro oblungo.
Nota
Rilevatore di movimento con sensore PIR per il controllo intelligente di lampade a 24V CC. Il sensore PIR consente di controllare l'illuminazione a basso consumo energetico, accendendo e spegnendo automaticamente la luce in funzione del movimento. Con una capacità di carico massima di 4,0 A e un grado di protezione IP54, il sensore è ideale per l'uso in ambienti interni, ad esempio per l'illuminazione automatizzata di quadri elettrici.
Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina a 3 poli).
Lato uscita: cavo da 150 mm con connettore M12x1 con codifica A (presa a 3 poli).
Attivazione tramite movimento fino a circa 5 m. Rilevamento all'interno di un cono a 360° con angolo di apertura di 90°. In caso di rilevamento di un movimento, la lampada collegata rimane accesa per 3 minuti.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE.
Lato ingresso: connettore M12x1 con codifica A (spina a 3 poli).
Lato uscita: cavo da 150 mm con connettore M12x1 con codifica A (presa a 3 poli).
Attivazione tramite movimento fino a circa 5 m. Rilevamento all'interno di un cono a 360° con angolo di apertura di 90°. In caso di rilevamento di un movimento, la lampada collegata rimane accesa per 3 minuti.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.