IT
Choose your Language
Denominazione
Piedino magnetico
Versione 1
per antenne LAN wireless
Materiale Corpo base
plastica
Colore Corpo base
nero
D=Diametro
48
G=Filettatura
1/4-28
H=Altezza
43,5
Collegamento
Connettore RP-SMA maschio/femmina
D1
15
H1
9,5
Lunghezza cavo di collegamento
1,5
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
smelter not yet identified
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
La base magnetica per antenne Wi-Fi amplia l'area di installazione delle antenne Wi-Fi a stilo. Ad esempio, l'antenna del gateway 85875 può essere montata all'esterno del quadro elettrico, migliorando così la ricezione del segnale.
Versione
Presa RP-SMA su spina RP-SMA.
Lunghezza cavo 1,50 m.
Base magnetica per antenna.
Per Wi-Fi o Bluetooth a 2,4 GHz e 5 GHz.
Nota
Base dell'antenna per antenne Wi-Fi aa asta.
Bussola/spina RP-SMA.
Può essere utilizzato per prodotti Wi-Fi a 2,4 GHz e 5 GHz.
Base metallica forte e magnetica.
Lunghezza cavo: 1,50 m.
Vantaggi
- Base dell'antenna Wi-Fi, magnetica
- Collegamento RP-SMA
- Cavo low-loss da 1,5 m
Accessory
Gateway 85875.
Prolunga per antenne Wi-Fi 85875-51.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche