EN
Choose your language
Designation
Hand switch
Version 1
with display
Function keys
6
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified

Description

Nota
Interruttore manuale per il controllore 85300-10-90 e per lo spostamento delle colonne di sollevamento 85300.
Le colonne di sollevamento 85300 possono essere comandate in modo intuitivo tramite visualizzazione sul display (85300-15-1). Inoltre è possibile la memorizzazione di posizioni intermedie e l'uso da parte di più utenti.
Gli interruttori manuali possono essere fissati con il cassetto di alloggiamento dell'interruttore 85300-15-91 a una tavola.
Accessory
Cassetto di alloggiamento comando manuale 85300-15-91
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought