Cassetto di alloggiamento comando manuale 85300-15-91
- Comando semplice
- Messa in funzione semplificata
- Con display LCD
Unità di vendita
9,33 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Cassetto di alloggiamento comando manuale
Codice UNSPSC
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 1 cancer & reproductive toxicity
lead and lead compounds
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ REACh SVHC 2 name > threshold
lead possible
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Descrizione
Nota
Interruttore manuale per il controllore 85300-10-90 e per lo spostamento delle colonne di sollevamento 85300.
Le colonne di sollevamento 85300 possono essere comandate in modo intuitivo tramite visualizzazione sul display (85300-15-1). Inoltre è possibile la memorizzazione di posizioni intermedie e l'uso da parte di più utenti.
Gli interruttori manuali possono essere fissati con il cassetto di alloggiamento dell'interruttore 85300-15-91 a una tavola.
Le colonne di sollevamento 85300 possono essere comandate in modo intuitivo tramite visualizzazione sul display (85300-15-1). Inoltre è possibile la memorizzazione di posizioni intermedie e l'uso da parte di più utenti.
Gli interruttori manuali possono essere fissati con il cassetto di alloggiamento dell'interruttore 85300-15-91 a una tavola.
Accessory
Cassetto di alloggiamento comando manuale 85300-15-91
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.