Power supply cable EU 85300-10-92X1800
- Calcolo della durata di accensione dinamico
- Comando intuitivo
- Efficienza energetica per tutto il sistema
Sales unit
10,05 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Power supply cable
Version 1
EU
UNSPSC Code
31171521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
not yet identified
Description
Nota
Controllori per azionare le colonne di sollevamento 85300.
È possibile collegare fino a due unità ai controllori. I controllori possono essere comandati mediante un interruttore manuale con display LCD 85300-15-01.
Con il cavo di collegamento 85300-10-91X1000 si possono collegare due controllori tra loro per il comando sincrono di quattro colonne di sollevamento.
È possibile collegare fino a due unità ai controllori. I controllori possono essere comandati mediante un interruttore manuale con display LCD 85300-15-01.
Con il cavo di collegamento 85300-10-91X1000 si possono collegare due controllori tra loro per il comando sincrono di quattro colonne di sollevamento.
Su richiesta
Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Svizzera).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Gran Bretagna).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione Giappone).Cavo di collegamento alla rete (esecuzione USA).
Nota disegno
1. Connettore per interruttore manuale
2. Interfaccia per sensori
3. Connettore motore 2
4. Connettore motore 1
2. Interfaccia per sensori
3. Connettore motore 2
4. Connettore motore 1
Accessory
Cavo di collegamento 85300-10-91X1000
Cavo di collegamento alla rete 85300-10-92X1800
Interruttore manuale con display LCD 85300-15-1
Cassetto di alloggiamento interruttore manuale 85300-15-91
Cavo di collegamento alla rete 85300-10-92X1800
Interruttore manuale con display LCD 85300-15-1
Cassetto di alloggiamento interruttore manuale 85300-15-91
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.