Unità di controllo 85335-50-241
Sales unit
145,12 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Control unit
Version 2
24 V DC
Nennstrom
A
10
Operating voltage
V DC
24
Safety rating
IP20
Spitzenstrom
(kurzzeitig < 2 s)
A
20
UNSPSC Code
32151500
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Nota
Unità di controllo elettronica per l'azionamento degli attuatori lineari 85335, 85335-05 e 85335-10. Consente il controllo automatico simultaneo di un massimo di due attuatori lineari. Sono disponibili tre diverse modalità operative:
- Push-and-Hold = funzionamento a impulsi
- Automatico = semplice pressione del pulsante
- Tip-to-Run = attivazione mediante movimento manuale
Certificazioni / Norme rispettate:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
- Push-and-Hold = funzionamento a impulsi
- Automatico = semplice pressione del pulsante
- Tip-to-Run = attivazione mediante movimento manuale
Certificazioni / Norme rispettate:
EN 60335-1:2012
EN ISO 13849-1:2023
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 55014-2:2021
EN IEC 61000-6-2:2019
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
Dati tecnici
Funzioni:
- Controllo della velocità
- Finecorsa virtuale
- Avvio e arresto graduali
- Possibilità di movimento manuale
Funzioni di protezione e sicurezza:
- Protezione contro il surriscaldamento
- Livelli di tensione e corrente
- Protezione in caso di uso improprio, freno dinamico come protezione da sovravelocità
- Rilevamento ostacoli (inversione del movimento in caso di collisione, rilevamento sovraccarico)
- Controllo del sincronismo (per due attuatori lineari)
- Controllo della velocità
- Finecorsa virtuale
- Avvio e arresto graduali
- Possibilità di movimento manuale
Funzioni di protezione e sicurezza:
- Protezione contro il surriscaldamento
- Livelli di tensione e corrente
- Protezione in caso di uso improprio, freno dinamico come protezione da sovravelocità
- Rilevamento ostacoli (inversione del movimento in caso di collisione, rilevamento sovraccarico)
- Controllo del sincronismo (per due attuatori lineari)
Utilizzo
Per la programmazione dell'unità di controllo è necessario il dispositivo di programmazione 85335-55.
Accessory
85335-55 Dispositivo di programmazione.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.