Prolunga nero 85335-60-20X3500
Unità di vendita
39,13 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Prolunga
Colore
Corpo base
nero
L=Lunghezza
3500
Codice UNSPSC
26111506
Compatibile con
Azionamento mandrino
Lato di collegamento 1
Molex MiniFit Jr.
Lato di collegamento 2
Connettore a spina
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, exemptions not yet identified
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Nota
Cavi di collegamento e di prolunga per il collegamento degli accessori all’unità di controllo.
La versione con estremità del cavo libera consente il collegamento di finecorsa o sensori specifici.
La versione con estremità del cavo libera consente il collegamento di finecorsa o sensori specifici.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.