Azionamento mandrino verticale 85335-2415X350
- Automazione semplice e sicura di cofani e sportelli
- Con freno in spinta
- Silenzioso (livello sonoro 55 dB)
- Privo di manutenzione
- Abbinabile a una molla a gas
Unità di vendita
595,14 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Azionamento mandrino
Versione 1
verticale
Versione 2
24 V DC
L=Lunghezza
961,5
Codice UNSPSC
26111506
Corrente di picco
(brevemente < 2 s)
A
9,7
Corrente nominale
A
3,5
Corsa
S
350
Forza di spinta
di picco
N
1100
Forza di spinta
nominale
N
410
Forza di tenuta
in estensione
N
110
Forza di tenuta
in retrazione
N
400
Forza di trazione
di picco
N
1000
Forza di trazione
nominale
N
260
Passo vite
mm/giro
15
Tensione nominale
VDC
24
Velocità
a vuoto
mm/s
80
Velocità
sotto carico
mm/s
57
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
not yet identified
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Descrizione del prodotto
Mantenimento sicuro del carico contro la forza di gravità.
Questa versione è progettata specificamente per il sollevamento verticale. È dotata di un freno in spinta. Questo agisce solo nella direzione di retrazione.
È adatta al mantenimento di carichi verticali e consente una semplice regolazione manuale. Esempi di applicazione sono cofani di protezione e sportelli.
Questa versione è progettata specificamente per il sollevamento verticale. È dotata di un freno in spinta. Questo agisce solo nella direzione di retrazione.
È adatta al mantenimento di carichi verticali e consente una semplice regolazione manuale. Esempi di applicazione sono cofani di protezione e sportelli.
Materiale
Alloggiamento in plastica.
Tubo di spinta in acciaio.
Tubo di spinta in acciaio.
Nota
L'attuatore lineare si basa su un sistema elettromeccanico che automatizza e controlla con precisione i movimenti lineari. Un motore elettrico integrato aziona, tramite un sistema a vite, uno stelo che genera i movimenti di estensione e di rientro. Questa tecnologia consente di eseguire in modo controllato operazioni di sollevamento, abbassamento, apertura, chiusura e mantenimento della posizione, anche in presenza di carichi elevati. I sensori e l'elettronica di controllo garantiscono un posizionamento con precisione millimetrica, movimenti fluidi e la massima ripetibilità. Come opzione, il sistema può essere abbinato a molle a gas per ottenere una compensazione passiva del carico, aumentando così l'efficienza energetica, la sicurezza e la facilità d*uso. L’azionamento può essere regolato comodamente a mano anche in assenza di alimentazione elettrica, ad esempio in caso di blackout.
L'attuatore lineare è progettato per l'impiego in ambienti industriali. Si distingue per la sua struttura robusta e il funzionamento regolare. È particolarmente indicato per applicazioni che richiedono elevati livelli di affidabilità, durata e qualità del movimento.
Certificati / Norme rispettate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
L'attuatore lineare è progettato per l'impiego in ambienti industriali. Si distingue per la sua struttura robusta e il funzionamento regolare. È particolarmente indicato per applicazioni che richiedono elevati livelli di affidabilità, durata e qualità del movimento.
Certificati / Norme rispettate:
EN 60204-1:2018
EN 60335-1:2012
EN IEC 55014-1:2021
EN IEC 61000-6-3:2021
FCC Parte 15B / ICES-003 Emissioni EMC
Dati tecnici
Grado di protezione: IP67.
Raggio di curvatura del cavo, posa fissa: 37,5 mm.
Raggio di curvatura del cavo, posa mobile: 112,5 mm.
Resistenza alla corrosione: 144 ore, ISO 9227-NSS.
Resistenza alle vibrazioni: DIN EN 60068-2-64.
Resistenza ai raggi UV: DIN EN ISO 16474-2.
Resistenza agli urti: DIN EN 60068-2-27.
Ciclo di lavoro: max. 10% (20 s attivo, 180 s inattivo).
Durata: min. 50.000 cicli.
Livello sonoro: 55 dB (A).
Raggio di curvatura del cavo, posa fissa: 37,5 mm.
Raggio di curvatura del cavo, posa mobile: 112,5 mm.
Resistenza alla corrosione: 144 ore, ISO 9227-NSS.
Resistenza alle vibrazioni: DIN EN 60068-2-64.
Resistenza ai raggi UV: DIN EN ISO 16474-2.
Resistenza agli urti: DIN EN 60068-2-27.
Ciclo di lavoro: max. 10% (20 s attivo, 180 s inattivo).
Durata: min. 50.000 cicli.
Livello sonoro: 55 dB (A).
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +90 °C.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
Un interruttore termico integrato provvede allo spegnimento automatico del motore in caso di surriscaldamento. La temperatura di attivazione è di +120 °C.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +80 °C
Un interruttore termico integrato provvede allo spegnimento automatico del motore in caso di surriscaldamento. La temperatura di attivazione è di +120 °C.
Vantaggi
In presenza di carichi elevati, una molla a gas supplementare può supportare l'azionamento. In questo modo si riducono la potenza richiesta al motore e il consumo energetico, prolungando al contempo la durata del sistema.
Accessory
85335-50 Unità di controllo.
85335-55 Dispositivo di programmazione.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
27656 Perno a sfera.
85335-55 Dispositivo di programmazione.
85335-60 Cavo di collegamento.
82100-19 Alimentatore 24 V CC.
81049 Pulsante.
83400 Finecorsa.
27656 Perno a sfera.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.