Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Mostra di più
Mostra di meno
Ventilatore con filtro in plastica per quadri elettrici, forma A
da
79,19 €
+ IVA
più le spese di spedizione
Ventilatore con filtro in plastica per quadri elettrici, forma B
da
€94.59
+ IVA
più le spese di spedizione
Filter ventilators, plastic, for switchboxes, Form C
da
€117.97
+ IVA
più le spese di spedizione
Filter ventilator, plastic, for switchboxes, Form D
da
€155.25
+ IVA
più le spese di spedizione
Descrizione
Descrizione del prodotto
I ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici garantiscono un raffreddamento altamente efficiente dei quadri elettrici con grado di protezione IP54. Grazie al pratico sistema ”click-in”, il montaggio sull'involucro può essere effettuato dall'esterno senza l'uso di attrezzi. Il design estremamente sottile consente di risparmiare spazio, mentre la griglia apribile permette di sostituire rapidamente e senza attrezzi il panno filtrante, garantendo una protezione ottimale e duratura dei componenti elettronici sensibili.
Materiale
Plastica.
Versione
Corpo grigio chiaro.
Nota
I ventilatori con filtro in plastica per quadri elettrici devono essere montati rispettando la direzione prevista del flusso d'aria e devono essere utilizzati in abbinamento con i relativi filtri in uscita in plastica per ventilatori con filtro (84090-01). Per garantire una capacità di raffreddamento ottimale, è necessario tenere conto della posizione di montaggio, della portata d'aria e delle condizioni ambientali. Il panno filtrante deve essere controllato regolarmente e, se sporco, pulito o sostituito. Prima della messa in funzione è necessario verificare la tensione e i dati di collegamento elettrico.
Dati tecnici
I dettagli tecnici e le istruzioni d'uso sono disponibili nell'area Download.
Range di temperatura
Da -20 °C a +65 °C.
Accessory
84090-01 Filtro in uscita in plastica per ventilatore con filtro.