Tappo filettato tondo poliammide grigio luce RAL 7035 84100-50-2015000
- Con filettatura metrica
- Per la chiusura di aperture non utilizzate.
Unità di vendita
0,45 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
tondo
Versione 2
con guarnizione
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
D1=Diametro esterno
24
D=Filettatura
M20x1,5
H=Altezza
10,5
L=Lunghezza filettatura
6
Codice UNSPSC
31161518
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Guarnizione CR.
Guarnizione CR.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.