IT
Choose your Language
Denominazione
Tappo filettato
Versione 1
tondo
Versione 2
con guarnizione
Materiale Corpo base
ottone
Superficie corpo base
nichelato
D1=Diametro esterno
28
D=Filettatura
M25x1,5
H=Altezza
11
L=Lunghezza filettatura
7
Codice UNSPSC
31161518
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Ottone.
O-Ring NBR.
Versione
nichelato.
Nota
Tappi conici con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per la chiusura sicura di fori filettati e fori passanti non utilizzati.

Tipo di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
Range di temperatura
Da -40 °C a +100 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche