EN
Choose your language
Designation
Screw plug
Version 1
hygienic design
Main material
stainless steel
Component material
TPU
Component colour
blue
D=Thread
M12X1,5
H=Height
5
SW=key width
14
H1
10
Steel code
1.4404
UNSPSC Code
31161510
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
Description

Materiale

Acciaio inox 1.4404.
Anello di tenuta in TPU.

Nota
Tappi filettati con filettatura di collegamento metrica secondo DIN EN 60423.
Per la chiusura sicura di fori filettati o passanti non utilizzati.

Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.

Certificati EHEDG.
Range di temperatura
Da -40 °C a +85 °C.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Altri clienti hanno acquistato anche