Pressacavo con filettatura lunga poliammide grigio luce RAL 7035 84100-321510
- Area di serraggio più grande
- Scarico della trazione ottimale
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Grado di protezione IP 68
Unità di vendita
3,27 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressacavo
Versione 1
con filettatura lunga
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
D1=Per diametro
15-21
D=Filettatura
M32x1,5
L=Lunghezza filettatura
15
Codice UNSPSC
31161517
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
5
H
max.
55
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
5
SW1
36
SW2
36
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
Anello di tenuta CR / NBR.
Versione
Grigio chiaro RAL 7035.
Nota
Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e il bloccaggio del cavo sono assicurati da lamelle interne e da un anello di tenuta.
Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Range di temperatura
Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota disegno
1) Anello di guarnizione piatto da M32x1,5
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.