Pressacavo con lunghezza filettatura standard acciaio inox 84100-10-40150
- Area di serraggio più grande
- Scarico della trazione ottimale
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Grado di protezione IP 68
- Resistente alla corrosione
Unità di vendita
69,39 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressacavo
Versione 1
con lunghezza filettatura standard
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D1=Per diametro
19-27
D=Filettatura
M40X1,5
L=Lunghezza filettatura
8
Codice UNSPSC
31161517
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
13,5
H
max.
41
Max. coppia di serraggio
su SW2
Nm
13,5
SW1
43
SW2
43
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio inox 1.4305.
Inserto a lamelle in poliammide (PA6).
Anello di tenuta CR / NBR.
O-Ring NBR.
Versione
Superficie non trattata.
Nota
Pressacavi con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. La guarnizione e il bloccaggio del cavo sono assicurati da lamelle interne e da un anello di tenuta.
Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Grado di protezione IP68 (5 bar - 30 min).
I pressacavi servono per l'inserimento di cavi e fili a posa fissa in alloggiamenti, distributori e quadri di collegamento.
Sulla superficie di contatto dei pressacavi con guarnizioni piatte può verificarsi una decolorazione. Questa non compromette il funzionamento del componente e non è visibile una volta installato.
Range di temperatura
Statico: da -40 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Dinamico: da -20 °C a +100 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.