IT
Choose your Language
Denominazione
Tubo flessibile
Versione 1
hygienic design
Materiale Corpo base
poliammide
D1=Diametro esterno
16
D=Diametro interno
11,8
L=Lunghezza
50M
S=Spessore parete max.
2,1
Codice UNSPSC
31161519
Larghezza nominale
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
Pressacavo: acciaio inox 1.4404 o PVDF.

Tubo flessibile: plastica.
Versione
Pressacavo: acciaio inox grezzo; plastica trasparente.
Tubo flessibile: rivestito.
Nota
Rondelle incluse.
Filettatura metrica EN 60423.
Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.
Fermacavo secondo lo standard UE 62444.
Certificato EHEDG.
Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)
Range di temperatura
Pressacavo acciaio inox: da -40 °C a +85 °C.
Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.
Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought