Pressacavo hygienic design plastica trasparente 84100-13-32151
- Grado di protezione IP 68
- Resistente alla corrosione
- Sistema di avvitamento certificato EHEDG
- Elevata resistenza alle vibrazioni
- Scarico della trazione ottimale
Unità di vendita
12,95 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressacavo
Versione 1
hygienic design
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
trasparente
Materiale
Componente
TPU
D=Filettatura
M32x1,5
H=Altezza
32
L=Lunghezza filettatura
11
SW=Apertura chiave
38
Codice UNSPSC
31161517
D2
25,3
D3
23-20
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
Pressacavo: acciaio inox 1.4404 o PVDF.
Tubo flessibile: plastica.
Tubo flessibile: plastica.
Versione
Pressacavo: acciaio inox grezzo; plastica trasparente.
Tubo flessibile: rivestito.
Tubo flessibile: rivestito.
Nota
Rondelle incluse.
Filettatura metrica EN 60423.
Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.
Fermacavo secondo lo standard UE 62444.
Certificato EHEDG.
Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)
Filettatura metrica EN 60423.
Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.
Fermacavo secondo lo standard UE 62444.
Certificato EHEDG.
Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)
Range di temperatura
Pressacavo acciaio inox: da -40 °C a +85 °C.
Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.
Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.
Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.
Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.