Pressacavo hygienic design acciaio inox grezzo 84100-12-125180170
Sales unit
59,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Pressacavo
Versione 1
hygienic design
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
silicone
Colore
Componente
blu
D1 =
Campo di tenuta
standard
max-min
18,5-16,0
D2 =
Campo di tenuta
EHEDG
max-min
18,0-17,0
D=Filettatura
M25x1,5
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
24
Codice UNSPSC
31161517
H1
24
H2
21,5
SW1
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
Description
Descrizione del prodotto
I pressacavi Hygienic DESIGN vengono utilizzati per l'inserimento di cavi e conduttori fissi in alloggiamenti, quadri di distribuzione e scatole di derivazione, in particolare nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.
Materiale
Pressacavo in acciaio inox: parti esterne 1.4404, parti interne 1.4305.
Inserto di tenuta: silicone HTS.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Silicone blu.
Silicone blu.
Nota
Filettatura di collegamento metrica secondo EN 60423.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.
Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.
Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Range di temperatura
Da -55 °C a +180 °C.
Vantaggi
- Certificati secondo i nuovi e più stringenti requisiti EHEDG.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
Su richiesta
- Ulteriori intervalli di tenuta.
- Variante EMC.
- Variante EMC.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.