Pressacavo hygienic design acciaio inox grezzo 84100-12-125170160
Unità di vendita
59,52 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Pressacavo
Versione 1
hygienic design
Materiale
Corpo base
acciaio inox
Superficie
corpo base
grezzo
Materiale
Componente
silicone
Colore
Componente
blu
D1 =
Campo di tenuta
standard
max-min
17,0-14,0
D2 =
Campo di tenuta
EHEDG
max-min
17,0-16,0
D=Filettatura
M25x1,5
H=Altezza
10
SW=Apertura chiave
24
Codice UNSPSC
31161517
H1
24
H2
21,5
SW1
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
I pressacavi Hygienic DESIGN vengono utilizzati per l'inserimento di cavi e conduttori fissi in alloggiamenti, quadri di distribuzione e scatole di derivazione, in particolare nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.
Materiale
Pressacavo in acciaio inox: parti esterne 1.4404, parti interne 1.4305.
Inserto di tenuta: silicone HTS.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Silicone blu.
Silicone blu.
Nota
Filettatura di collegamento metrica secondo EN 60423.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.
Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.
Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Range di temperatura
Da -55 °C a +180 °C.
Vantaggi
- Certificati secondo i nuovi e più stringenti requisiti EHEDG.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
Su richiesta
- Ulteriori intervalli di tenuta.
- Variante EMC.
- Variante EMC.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.