Pressacavo hygienic design acciaio inox grezzo 84100-12-112070060
Sales unit
45,30 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Cable gland
Version 1
hygienic design
Main
material
stainless steel
Surface finish
body
bright
Component
material
silicon
Component
colour
blue
D1 =
Standard-
Dichtbereich
max.-min.
7,5-5,0
D2 =
EHEDG-
Dichtbereich
max.-min.
7,0-6,0
D=Thread
M12X1,5
H=Height
7
SW=key width
11
H1
18
H2
16
SW1
17
UNSPSC Code
31161517
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
Description
Descrizione del prodotto
I pressacavi Hygienic DESIGN vengono utilizzati per l'inserimento di cavi e conduttori fissi in alloggiamenti, quadri di distribuzione e scatole di derivazione, in particolare nell'industria alimentare, chimica e farmaceutica.
Materiale
Pressacavo in acciaio inox: parti esterne 1.4404, parti interne 1.4305.
Inserto di tenuta: silicone HTS.
Versione
Acciaio inox non trattato.
Silicone blu.
Silicone blu.
Nota
Filettatura di collegamento metrica secondo EN 60423.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.
Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Grado di protezione IP 68 fino a 15 bar, IP 69.
Scarico della trazione conforme alla norma UE 62444.
Certificati EHEDG.
Valore D2 = indica l’intervallo di tenuta per il quale il pressacavo è certificato secondo i requisiti EHEDG.
Range di temperatura
Da -55 °C a +180 °C.
Vantaggi
- Certificati secondo i nuovi e più stringenti requisiti EHEDG.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
- Campo di temperatura molto ampio.
- La dentellatura dell'inserto di tenuta impedisce la rotazione del cavo.
Su richiesta
- Ulteriori intervalli di tenuta.
- Variante EMC.
- Variante EMC.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.