Dado esagonale poliammide grigio luce RAL 7035 84100-30-040150
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
Sales unit
1,47 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Denominazione
Dado esagonale
Materiale
Corpo base
poliammide
Colore
Corpo base
grigio luce RAL 7035
D=Filettatura
M40X1,5
H=Altezza
7
Codice UNSPSC
31161517
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
7,5
SW1
50
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.