Dado esagonale ottone nichelato 84100-30-13215
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
Sales unit
1,20 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Main
material
brass
Surface finish
body
nickel-plated
D=Thread
M32x1,5
H=Height
4
Max. tightening torque
on SW1
Nm
12
SW1
36
UNSPSC Code
31161517
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.