Dado esagonale ottone nichelato 84100-30-11615
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
Unità di vendita
0,47 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Materiale
Corpo base
ottone
Superficie
corpo base
nichelato
D=Filettatura
M16x1,5
H=Altezza
2,8
Codice UNSPSC
31161517
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
3,5
SW1
19
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.