Hexagon nut stainless steel 84100-30-23215
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
Unità di vendita
10,43 €
Aggiunto al carrello
Designation
Hexagon nut
Main
material
stainless steel
D=Thread
M32x1,5
H=Height
4
Max. tightening torque
on SW1
Nm
12
SW1
36
UNSPSC Code
31161517
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.