Dado esagonale acciaio inox 84100-30-22515
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
Unità di vendita
8,07 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Dado esagonale
Materiale
Corpo base
acciaio inox
D=Filettatura
M25x1,5
H=Altezza
3,5
Codice UNSPSC
31161517
Coppia di serraggio max.
su SW1
Nm
6,7
SW1
30
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.