Dado esagonale acciaio inox 84100-30-21615
- Con filettatura metrica
- Per il fissaggio sicuro di pressacavi
Sales unit
5,52 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Hexagon nut
Main
material
stainless steel
D=Thread
M16x1,5
H=Height
2,8
Max. tightening torque
on SW1
Nm
3,5
SW1
19
UNSPSC Code
31161517
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Materiale
Poliammide (PA6).
Ottone.
Acciaio inox 1.4301.
Versione
Plastica grigio chiaro RAL 7035.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Ottone nichelato.
Acciaio inox non trattato.
Nota
Dado esagonale con filettatura di collegamento metrica a norma DIN EN 60423. Per il fissaggio sicuro di Pressacavi e accessori.
Range di temperatura
da -40 °C a +100 °C (plastica).Da -60 °C a +200°C (metallo).
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.