IT
Choose your Language
Denominazione
Piastra passacavi
Materiale Corpo base
poliammide
Colore Corpo base
nero
Codice UNSPSC
31161521
Max. numero di esecuzioni
14
Per cavi Numero x Ø cavo
6X3-6,5/4X5-9,2/4X9,6-15,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Telaio poliammide PA66 GF25 V-0.
Piastra elastomerica EPDM, resistente all'ozono a norma DIN 53509, Livello 0 (livello migliore).
Guarnizione TPE TPV.
Versione
Colore nero.
Nota
Le piastre passacavi sono adatte per il passaggio di cavi senza connettore (cavi non confezionati). Possono essere introdotti cavi, linee, tubi flessibili, linee pneumatiche ed idrauliche.

I cavi possono essere inseriti senza bisogno di effettuare fori. La piastra in elastomero si adatta ai cavi e fornisce un'ottima tenuta e scarico della trazione. I passaggi non utilizzati rimangono ben chiusi e sigillati.

Disponibile con diversi tipi di fori di passaggio e come piastra cieca.

Tipo di protezione IP 66.

Certificati / Norme soddisfatte:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Range di temperatura
Da -30 °C a +100 °C
Montaggio
Per sezioni di montaggio 36 x 112 mm.

Le piastre passacavi possono essere inserite nel ritaglio tramite moschettoni e senza bisogno di attrezzi (per spessori lamiera di 1,5 - 2,0 mm).
Per spessori di lamiera superiori a 2,0 mm o applicazioni che richiedono viti, le piastre passacavi possono essere fissate ai fori usando viti M5.
Nota disegno
1) Apertura per il montaggio
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought