EN
Choose your language
Designation
Cable gland plate
Main material
polyamide
Main colour
black
UNSPSC Code
31161521
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

Materiale
Telaio poliammide PA66 GF25 V-0.
Piastra elastomerica EPDM, resistente all'ozono a norma DIN 53509, Livello 0 (livello migliore).
Guarnizione TPE TPV.
Versione
Colore nero.
Nota
Le piastre passacavi sono adatte per il passaggio di cavi senza connettore (cavi non confezionati). Possono essere introdotti cavi, linee, tubi flessibili, linee pneumatiche ed idrauliche.

I cavi possono essere inseriti senza bisogno di effettuare fori. La piastra in elastomero si adatta ai cavi e fornisce un'ottima tenuta e scarico della trazione. I passaggi non utilizzati rimangono ben chiusi e sigillati.

Disponibile con diversi tipi di fori di passaggio e come piastra cieca.

Tipo di protezione IP 66.

Certificati / Norme soddisfatte:
UL 514B
UL / CSA-File E140310
Range di temperatura
Da -30 °C a +100 °C
Montaggio
For mounting cutouts 36 x 112 mm.

The cable gland plates can be snapped into the cut-out without the use of tools. (for a sheet thickness of 1.5 - 2 mm).
For sheets thicker than 2 mm or applications that require screwing, the cable gland plates can be fastened through holes using M5 screws.
Drawing reference
1) mounting cutout
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Other customers also bought