- Regolazione semplice e rapida degli attuatori di 45° sull'interruttore di posizione
- Forza di apertura forzata > 40 N
- Velocità di attuazione elevata
Descrizione
Materiale
Alloggiamento e rotella in plastica.
Nota
Gli attuatori possono essere fissati sull'interruttore di posizione a passi di 45°. In questo modo è possibile in qualsiasi momento un adattamento alla rispettiva situazione di avviamento.
Range di temperatura
Da -30 °C a +80 °C.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.