{"product":{"productId":"agid.24742","price":12.64,"name":"ATTUATORE A CODIFICA MAGNETICA, FORMA:BSUPERFICIE ATTIVA LATERALE, PLASTICA"},"currency":"EUR"}
Attuatore
con codifica magnetica
plastica
- Nessuna usura meccanica
- Lunga durata utile
- Alloggiamento robusto e completamente incapsulato
- Insensibile allo sporco
Unità di vendita
12,64 €
Aggiunto al carrello
Abbreviazione denominazione
Attuatore
Forma
B
Versione 1
con codifica magnetica
Materiale
corpo base
plastica
REACh
false
RoHS
true
Tipo
di stampo
superficie attiva laterale
UNSPSC Code
31161530
Descrizione
Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità di funzionamento: magnetica
Grado di protezione: IP 67.
Grado di protezione: IP 67.
Nota
Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), i contatti di sicurezza ed eventualmente i contatti di segnalazione dell'interruttore di sicurezza vengono attivati. Il contatto viene così chiuso da un magnete (campo magnetico).
Forma A: l'attuatore si trova sullo stesso piano dell'interruttore di sicurezza.
Forma B: l'attuatore è spostato di 90° rispetto all'interruttore di sicurezza.
Forma A: l'attuatore si trova sullo stesso piano dell'interruttore di sicurezza.
Forma B: l'attuatore è spostato di 90° rispetto all'interruttore di sicurezza.
Range di temperatura
Da -25 °C a +70 °C
Accessory
Interruttore di sicurezza con codifica magnetica 83455.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.