IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Alloggiamento in plastica, termoplastica.
Versione
Modalità funzionamento: RFID.
Grado di protezione: IP 67.
Nota
Attuatore per interruttore di sicurezza codificato RFID. Se l'attuatore si trova all'interno della distanza di commutazione (porta di sicurezza chiusa), le uscite a semiconduttore dell'interruttore di sicurezza vengono attivate.
Range di temperatura
Da -25 °C a +65 °C.
Accessory
Interruttore di sicurezza a codifica RFID 83456.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche