Alimentatore 82100-21-24153612
Unità di vendita
43,93 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Alimentatore
Codice UNSPSC
39121004
Corrente di ingresso
max.
(115 V CA)
1000 mA ±1%
Corrente di ingresso
max.
(230 V CA)
500mA ±1%
Corrente di uscita
A
1,5
Frequenza di ingresso
Hz
50-60
Grado di protezione
IP20
Potenza d'uscita
W
36
Rendimento
con carico massimo
%
88,5
Tensione d'ingresso
VAC
100 - 240
Tensione nominale in uscita
V CC
24
Umidità
operativa
(%)
20-90 senza condensa
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
3TG possibly contained
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
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
Alimentatore da tavolo compatto CA/CC di qualità industriale con tensione di ingresso da 100 a 240 volt CA e tensione di uscita di 24 volt CC. Estremamente robusto, di lunga durata anche in ambienti difficili.
Lato ingresso: spina Euro.
Lato uscita: cavo fisso da 1,0 metri con connettore M12x1 codificato A (presa a 4 pin) con bloccaggio a vite.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Lato ingresso: spina Euro.
Lato uscita: cavo fisso da 1,0 metri con connettore M12x1 codificato A (presa a 4 pin) con bloccaggio a vite.
Certificazioni / Norme rispettate:
CE, UKCA, UL/cUL, TÜV EN + EN CB IEC 62368-1, FCC.
Range di temperatura
Da 0°C a +40°C.
Vantaggi
Protezione da cortocircuito, sovraccarico e sovratensione.
Spia luminosa a LED per indicare il funzionamento.
Spia luminosa a LED per indicare il funzionamento.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.