Power supply cable UK 82100-19-92X1800
Sales unit
5,77 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Power supply cable
Version 1
UK
UNSPSC Code
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
Descrizione del prodotto
Alimentatore per attuatori lineari.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento nella versione specifica per il proprio Paese.
Nota
Alimentatore da tavolo compatto AC/DC con tensione di ingresso compresa tra 100 e 240 volt CA e tensione di uscita di 24 ±1,2 volt CC. Estremamente robusto, di lunga durata anche in ambienti gravosi.
Lato uscita: cavo fisso lungo 1,0 metro con connettore Molex Mini Fit (presa femmina a 4 poli) con bloccaggio a scatto.
Lato ingresso: IEC 60320 C8 (ordinare separatamente il cavo di alimentazione nella versione specifica per il Paese).
Certificati / Norme rispettate:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Lato uscita: cavo fisso lungo 1,0 metro con connettore Molex Mini Fit (presa femmina a 4 poli) con bloccaggio a scatto.
Lato ingresso: IEC 60320 C8 (ordinare separatamente il cavo di alimentazione nella versione specifica per il Paese).
Certificati / Norme rispettate:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Range di temperatura
Da -10 °C a +50 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.