IT
Choose your Language
Denominazione
Cavo di collegamento alla rete
Versione 1
EU
Codice UNSPSC
39121000
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
not yet identified
~ CONFLICT MINERALS procurement
DRC conflict-free
~ CP65 substance 2 cancer
carbon-black extracts
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Descrizione del prodotto
Alimentatore per attuatori lineari.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Si prega di ordinare separatamente il cavo di collegamento nella versione specifica per il proprio Paese.
Nota
Alimentatore da tavolo compatto AC/DC con tensione di ingresso compresa tra 100 e 240 volt CA e tensione di uscita di 24 ±1,2 volt CC. Estremamente robusto, di lunga durata anche in ambienti gravosi.

Lato uscita: cavo fisso lungo 1,0 metro con connettore Molex Mini Fit (presa femmina a 4 poli) con bloccaggio a scatto.

Lato ingresso: IEC 60320 C8 (ordinare separatamente il cavo di alimentazione nella versione specifica per il Paese).

Certificati / Norme rispettate:
CE, TÜV Rheinland, GS.
Range di temperatura
Da -10 °C a +50 °C.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought