IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Versione
Cornice frontale argento.
LED bianco integrato.
Nota
Spia luminosa di forma rotonda con connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Con LED bianco integrato. Diverse colorazioni dei segnali possono essere ottenute tramite calotte disponibili opzionalmente (per una finitura accurata è necessaria una calotta).

Le spie luminose si distinguono per la loro struttura sottile e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. Le spie luminose soddisfano tutte le norme rilevanti.

Certificati / Norme soddisfatte:
CE.
EN 60947-5-1, EN 61058.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessory
Calotte 81175-99.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche