Calotta trasparente plastica trasparente 81175-10-300
Unità di vendita
0,41 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Calotta
Versione 1
trasparente
Forma
C
Tipo di forma
arcuata
Materiale
Corpo base
plastica
Colore
Corpo base
trasparente
Illuminabile
sì
Numero di riferimento
K22RRKL
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Plastica PA 12
Versione
convessa, trasparente.
Nota
Calotte per una finitura pulita sulle spie luminose. La calotta si monta facilmente sulla spia luminosa senza l'uso di utensili. Con il rimovitore per copritasti disponibile come accessorio, può essere rimosso in modo altrettanto semplice.
La calotta può essere dotata di una targhetta identificativa inseribile ed è illuminabile.
La calotta può essere dotata di una targhetta identificativa inseribile ed è illuminabile.
Accessory
Attrezzo per rimuovere i copritasti 81040-10.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.