{"product":{"productId":"agid.34110","price":54.05,"name":"Selettore a chiave a scatto versione da incasso Ø 22,3 mm connessione a faston, compatto"},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Selettore nero.
Cornice frontale argento.
Cornice frontale argento.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Selettore nero.
Cornice frontale argento.
Cornice frontale argento.
Nota
Selettore a chiave di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). I selettori a chiave con funzione di blocco vengono forniti con 2 chiavi ciascuno. La chiusura è a chiave unificata, cioè ogni serratura può essere aperta con la stessa chiave.
I selettori a chiave si distinguono per il loro design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I selettori soddisfano tutte le norme rilevanti.
Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Certificazioni / Normative soddisfatte:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
I selettori a chiave si distinguono per il loro design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I selettori soddisfano tutte le norme rilevanti.
Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Certificazioni / Normative soddisfatte:
CCC, CE, cURus, DNV, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 30.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 30.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Durata meccanica: 30.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 30.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessory
Custodia di montaggio 81200, 81200-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.