Chiave acciaio nichelato 81090-1
Unità di vendita
10,74 €
Aggiunto al carrello
Denominazione
Chiave
Materiale
Corpo base
acciaio
Superficie
corpo base
nichelato
Numero di riferimento
ESMIC482
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
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6a-I
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Descrizione
Materiale
Acciaio.
Versione
nichelato.
Nota
Chiave di ricambio per pulsante a chiave. La chiave è adatta per serrature a chiave unificata.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.