Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Base gialla.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante colore rosso.
Base gialla.
Base gialla.
Nota
Pulsante di arresto di emergenza con blocco contatti integrato e attacchi per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati).
I pulsanti di emergenza servono per l'arresto manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante a pressione si blocca quando viene premuto e può essere sbloccato ruotando a destra o a sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su uno sfondo giallo. Ciò garantisce un'elevata visibilità.
Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti di arresto di emergenza soddisfano tutte le norme rilevanti.
Il grado di protezione IP si riferisce al lato frontale.
Limitazione per IP69K: distanza tra gli ugelli > 250 mm. Requisiti normativi secondo ISO 20653:2013-02 (IPX9K) 100 - 150 mm
Certificazioni / norme rispettate:
TÜV_Süd, CCC, cURus, CE, DGUV_Test, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Verifica igienica:
a norma DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 nonché GS-NV 3, GS-NV 6.
I pulsanti di emergenza servono per l'arresto manuale di macchine e impianti in caso di pericolo. Il pulsante a pressione si blocca quando viene premuto e può essere sbloccato ruotando a destra o a sinistra. Il pulsante rosso è posizionato su uno sfondo giallo. Ciò garantisce un'elevata visibilità.
Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti di arresto di emergenza soddisfano tutte le norme rilevanti.
Il grado di protezione IP si riferisce al lato frontale.
Limitazione per IP69K: distanza tra gli ugelli > 250 mm. Requisiti normativi secondo ISO 20653:2013-02 (IPX9K) 100 - 150 mm
Certificazioni / norme rispettate:
TÜV_Süd, CCC, cURus, CE, DGUV_Test, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850.
Verifica igienica:
a norma DIN EN 1672-2 / DIN EN ISO 14159 nonché GS-NV 3, GS-NV 6.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica:
20.000 cicli di commutazione (20 °C).
>6050 cicli di commutazione (-25 °C).
>6050 cicli di commutazione (+70 °C).
Durata elettrica: 50.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Contatto NC ad apertura forzata: conforme a EN 60947-5-1, allegato K.
B10d: 150000.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente termica continua: 5A.
Categoria di utilizzo secondo la norma IEC/EN 60947-5-1:
AC15: 250 V / 1,5 A
DC13: 24 V / 2 A
Durata meccanica:
20.000 cicli di commutazione (20 °C).
>6050 cicli di commutazione (-25 °C).
>6050 cicli di commutazione (+70 °C).
Durata elettrica: 50.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Contatto NC ad apertura forzata: conforme a EN 60947-5-1, allegato K.
B10d: 150000.
Tensione nominale di isolamento Ui: 250 V.
Corrente termica continua: 5A.
Categoria di utilizzo secondo la norma IEC/EN 60947-5-1:
AC15: 250 V / 1,5 A
DC13: 24 V / 2 A
Utilizzo
Utilizzo in ambienti igienici:
- idoneo all'uso continuativo da -30 °C a +50 °C e, per brevi periodi, fino a +70 °C, anche con contatto alimentare di breve durata
- prova di migrazione OML in conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 con etanolo (50%) e acido acetico (3%) a 40 °C/1h, etanolo (95%) a 40 °C/0,5h
- il pulsante di arresto di emergenza deve essere installato in modo da escludere depositi/ristagni di residui sia in stato azionato sia in stato non azionato.
- idoneo all'uso continuativo da -30 °C a +50 °C e, per brevi periodi, fino a +70 °C, anche con contatto alimentare di breve durata
- prova di migrazione OML in conformità al Regolamento (UE) n. 10/2011 con etanolo (50%) e acido acetico (3%) a 40 °C/1h, etanolo (95%) a 40 °C/0,5h
- il pulsante di arresto di emergenza deve essere installato in modo da escludere depositi/ristagni di residui sia in stato azionato sia in stato non azionato.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C
Temperatura di esercizio: da -30 °C a +70 °C
Vantaggi
Il contatto di sicurezza (esecuzione con contatto di chiusura) controlla costantemente il collegamento corretto tra pulsante di emergenza ed elemento di contatto. Se in seguito a un montaggio poco accurato o per danni meccanici il pulsante di emergenza si separa dall'elemento di contatto, il contatto di sicurezza effettua un'interruzione immediata e la macchina si arresta.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.