IT
Choose your Language
Denominazione
Targhetta identificativa
Versione 1
printed
Materiale Corpo base
plastica
Marcatura
Off
Numero di riferimento
BSRR204
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
soots, tars, and mineral oils
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Descrizione

Materiale
Plastica PET.
Versione
bianco traslucido.
non stampato o stampato in nero.
Nota
Targhette identificative non stampate o con stampa standard. Da inserire nel copritasto o nella calotta.
Su richiesta
Targhette identificative con stampa personalizzata (a partire da 25 pezzi).
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Other customers also bought