{"product":{"productId":"agid.34104","price":26.24,"name":"Pulsanti doppi versione da incasso Ø 22,3 mm, con blocchi di contatto, collegamento a vite"},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante rosso/verde con dicitura.
Cornice frontale antracite.
Cornice frontale antracite.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Contatti AgNi.
Versione
Pulsante rosso/verde con dicitura.
Cornice frontale antracite.
Cornice frontale antracite.
Nota
Pulsanti doppi con blocchi di contatto (1x contatto NC, 1x contatto NA) con collegamento a vite. I pulsanti doppi sono composti da un tasto rosso e uno verde, ciascuno con la marcatura 0/I. La marcatura incisa a laser resistente all'abrasione garantisce una leggibilità duratura.
Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti doppi soddisfano tutte le norme rilevanti.
Certificazioni / Norme soddisfatte:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti doppi soddisfano tutte le norme rilevanti.
Certificazioni / Norme soddisfatte:
cULus, CCC, CSA, ENEC05, CE, KEMA, UKCA, DNVGL.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.
Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 30.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Durata meccanica: 30.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.