{"product":{"productId":"agid.34101","price":31.1,"name":"Pulsante illuminato, tattile, versione da incasso Ø 22,3 mm connessione a faston, compatto"},"currency":"EUR"}
Materiale
Plastica.
Contatti placcati oro Au.
Contatti placcati oro Au.
Versione
Cornice frontale argento.
Mostra di più
Mostra di meno
Descrizione
Materiale
Plastica.
Contatti placcati oro Au.
Contatti placcati oro Au.
Versione
Cornice frontale argento.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Copritasti e targhette identificative devono essere ordinati separatamente.
Nota
Pulsante tattile di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Con LED bianco integrato. Diverse colorazioni dei pulsanti possono essere ottenute tramite copritasti opzionali (per una finitura accurata è necessario un copritasto).
I pulsanti si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti soddisfano tutte le norme rilevanti.
Certificazioni / Norme soddisfatte:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Un pulsante tattile è un interruttore che, quando premuto, fornisce un feedback percepibile tramite una leggera resistenza o un clic. Ciò segnala che il pulsante è stato azionato con successo.
I pulsanti si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti soddisfano tutte le norme rilevanti.
Certificazioni / Norme soddisfatte:
CCC, CE, ENEC10, VDE.
EN 61058-1.
Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Un pulsante tattile è un interruttore che, quando premuto, fornisce un feedback percepibile tramite una leggera resistenza o un clic. Ciò segnala che il pulsante è stato azionato con successo.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 1.000.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Durata meccanica: 1.000.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessory
Copritasti 81040.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040-10.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040-10.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Nota importante sul download dei modelli CAD
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.