IT
Choose your Language

Descrizione

Materiale
Plastica.
Contatti AgNi.
Versione
Cornice frontale argento.
Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto
Copritasti e targhette identificative devono essere ordinati separatamente.
Nota
Pulsante a pressione di forma rotonda con contatto integrato e connessioni per faston (utilizzare faston parzialmente o completamente isolati). Diverse colorazioni dei pulsanti possono essere ottenute tramite copritasti opzionali (per una finitura accurata è necessario un copritasto).

I pulsanti si distinguono per la loro struttura piatta e il design ergonomico. Hanno un diametro di incasso di 22,3 mm e sono facili da montare. I pulsanti soddisfano tutte le norme rilevanti.

Certificazioni / Norme soddisfatte:
CCC, CE, cURus, DNVGL, ENEC10, VDE, UKCA.
EN 60947-5-1, EN 61058-1.

Il grado di protezione IP si riferisce alla parte frontale.
Dati tecnici
Posizione di montaggio: a piacere.
Durata meccanica: 1.000.000 cicli di commutazione.
Durata elettrica: 1.000.000 cicli di commutazione con carico nominale.
Range di temperatura
Temperatura di stoccaggio: da -40 °C a +80 °C.
Temperatura di esercizio: da -25 °C a +70 °C
Accessory
Copritasti 81040.
Targhette 81040-15.
Rimovitore per copritasti 81040-10.
Custodie di montaggio 81200, 81200-05.
Per poter scaricare i nostri modelli CAD, occorre effettuare il login. Se non è stato ancora creato un account, si prega di registrarsi alla voce "Il mio account" (lato destro dello schermo) e di seguire le istruzioni.

Altri clienti hanno acquistato anche